E5-9A-722-UU2-10

Vierteldreh-Riegelverschluss, Zylinderschloss (Umkehrschlüssel), Halbolive, Ohne Riegel, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Kopfausführung L-Handle
Serie 20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke 1.00
Max. Stärke der äußeren Platte 18.00
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 53.00
Class E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.