E5-9-622-520-13
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, 23 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Zylinderschloß
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Kopfausführung | Knebelgriff mit Zylinderschloß |
| Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
| OP Stärke / Dicke | 1.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.