E5-6A-135-UU5
Riegelverschluss, Bellcore 216, ohne Riegel, versiegelt, Zinkdruckguss, Pulverbeschichtet, schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Kopfausführung | Bellcore 216 Kopfausführung |
| Serie | 20.1 mm Size |
| OP Stärke / Dicke | 33.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 51.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 34.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.