E5-6A-135-UU3
Riegelverschluss, Bellcore 216, ohne Riegel, versiegelt, Zinkdruckguss, Pulverbeschichtet, schwarz
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Kopfausführung | Bellcore 216 Kopfausführung |
Serie | 20.1 mm Size |
OP Stärke / Dicke | 18.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 33.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung