The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 7mm Dreikant, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-6-025-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 7mm Dreikant, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
7mm Dreikant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
676
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2026-01-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
114
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
104
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HTF Inc
Frederick MD USA
100
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2026-01-19
info@marek.eu
+420 541 420 811