E5-4-053-321

Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, 32 mm Haltebereich, mit Dichtung, Nylon, schwarz, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Dichtung Ja
Haltebereichtyp Fixed
Kopfausführung 8mm Vierkant
Serie 20.1 mm Size
Grip - Minimum (mm) 32.00
Grip - Maximum (mm) 34.00
Class E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.