E5-4-053-281
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, 28 mm Haltebereich, mit Dichtung, Nylon, schwarz, Schwarz
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Dichtung | Ja |
Haltebereichtyp | Fixed |
Kopfausführung | 8mm Vierkant |
Serie | 20.1 mm Size |
Grip - Minimum (mm) | 28.00 |
Grip - Maximum (mm) | 30.00 |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung