E5-1-111-011
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Kurzer Flügel, 2 mm - 0 mm, mit Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Dichtung | Ja |
Haltebereichtyp | Fixed |
Kopfausführung | Kurzer Flügel |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
Grip - Maximum (mm) | 2.00 |
Profil | Flaches Profil |
Compliance Specification | Fire - EN45545 |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung