The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, 14-16 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
E5-1-051-080
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, 14-16 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
8mm Vierkant
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Profil
Flaches Profil
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
33
2026-01-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79