E5-1-035-081
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Dreikant, 14-16 mm Haltebereich, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Dichtung | Ja |
Haltebereichtyp | Fixed |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
Profil | Flaches Profil |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Compliance Specification | Fire - EN45545 |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung