E5-1-035-040

Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Dreikant, 6-14 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Haltebereichtyp Fixed
Serie 20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 6.00
Grip - Minimum (mm) 6.00
Grip - Maximum (mm) 14.00
Profil Flaches Profil
Compliance Specification Fire - EN45545
Class E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.