Latch
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Elektropoliert |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Haltebereichtyp | Fixed |
Montageart | Single Hole Mount |
Kopfausführung | 7mm Dreikant |
Serie | Standard |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 51.00 |
Grip - Maximum (mm) | 53.00 |
Angebrachter Riegel | Ja |
Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
Class | E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse |
Größe | 19.1mm |
Die VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil und sorgen für einen dichten, robusten und vibrationsbeständigen Türverschluss, der selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen Wasser und Staub abdichtet. Der reibungslose Betrieb des VISE ACTION® Designs richtet den Nocken hinter dem Rahmen aus und zieht ihn dann mit einer einzigen kontinuierlichen Halbdrehung gerade nach oben, um ein Schaben am Rahmen zu verhindern. Die Kompressionswirkung sorgt für ein gleichmäßiges Anziehen von 6,4 mm (0,25") für die Umweltabdichtung bei abgedichteten Anwendungen und hilft, durch Vibrationen verursachte Geräusche und Klappern zu reduzieren oder zu beseitigen. Die überzentrierte Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen aufgrund von Stößen oder Vibrationen.