D9-52-3303-K013

DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Farbe Rot
Kopfausführung Ohne Schlitz
Installation Mit Niethülse
Serie D9-52
OP Stärke / Dicke 0.90
Packungseinheit Bulk Packaged
Typ Type 3, Non-sealed
Class D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Fastened Stud Projection (mm) 10.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.