D9-52-1313-K014
DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Farbe | Grün |
---|---|
Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
Installation | Einpreßhülse |
Serie | D9-52 |
OP Stärke / Dicke | 0.90 |
Packungseinheit | Bulk Packaged |
Typ | Type 3, Non-sealed |
Class | D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss |
Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung