D9-52-1311-K008

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
OP Stärke / Dicke 0.90
Packungseinheit Bulk Packaged
Fastened Stud Projection (mm) 8.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.