D8-319-430-191

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 9, Bügelgriff, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zinkplatte, schwarz chromatiert
Farbe Schwarz
Kopfausführung Bügelgriff
Größe Size 9
Stud Diameter 9 mm
Zapfenlänge (L) 30.00
Länge 30.00
Schaftdurchmesser 9 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 9, Bügelgriff, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert