D8-319-336-191

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 9, Flügel, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zinkplatte, schwarz chromatiert
Farbe Schwarz
Kopfausführung Flügel
Größe Size 9
Stud Diameter 9 mm
Zapfenlänge (L) 36.00
Länge 36.00
Schaftdurchmesser 9 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.