D8-316-625-191

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, “Tamper-Resistant” Kopf, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zinkplatte, schwarz chromatiert
Kopfausführung “Tamper-Resistant” Kopf
Serie Standard
Größe Size 6
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 25.00
Länge 25.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.