The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Größe 6, Langer Flügel, Stahl, Verchromt
D8-316-3015-170
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Größe 6, Langer Flügel, Stahl, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verchromt
Kopfausführung
Wing Long
Größe
Size 6
Stud Diameter
6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L)
15.00
Länge
15.00
Schaftdurchmesser
6 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.