D8-316-3011-190

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Größe 6, Langer Flügel, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung Wing Long
Größe Size 6
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 11.00
Länge 11.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.