D8-316-109-200

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Schlitzkopf, Edelstahl, Trockenschmierstoff

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Trockenschmierstoff
Kopfausführung Schlitzkopf
Serie Standard
Größe Size 6
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 9.00
Länge 9.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 6, Schlitzkopf, Edelstahl, Trockenschmierstoff