D8-314-127-190

DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Schlitzkopf, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung Schlitzkopf
Größe Size 4
Stud Diameter 4 mm
Zapfenlänge (L) 27.00
Länge 27.00
Schaftdurchmesser 4 mm
Typ Tool
Class D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Schlitzkopf, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert