The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Schlitzkopf, Verzinkt und Glanzchromatiert
D8-314-112-190
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 4, Schlitzkopf, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung
Schlitzkopf
Größe
Size 4
Stud Diameter
4 mm
Zapfenlänge (L)
12.00
Länge
12.00
Schaftdurchmesser
4 mm
Typ
Tool
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2738
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
200
2026-02-02
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
200
2026-01-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2026-02-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
46
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-01-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811