D5-PR35H006NA
Latch
| Art der Federmutter | Right Angle Strip |
|---|---|
| Class | D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 3590-H6 |
| Mil-Spec | MIL-F-25173A |
Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.