D5-PFSC35-43ARBNA

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Kopfausführung Schlitzkopf
Typ Type 3, Non-sealed
Class D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC43A-BOC
Mil-Spec MIL-F-25173A
be2cc06df0b4bfeefbe4bf208de19e932cfd38cb5bbb8ed33a3f91a29863a194 3.144.82.228
please type in at least 2 letters...
Loading...