D5-PFCS3557CP22ZCT

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Kopfausführung Schlitzkopf
Typ Type 3, Non-sealed
Class D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC57CP22-Z3CT
Mil-Spec MIL-F-25173A

Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Latch