D5-PC35ZCTNA
Latch
Typ | Ejecting Blade |
---|---|
Class | D5 - DZUS® Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 3503-Z3CT |
Southcos DZUS® D5 Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss verfügt über ein Verschlusszapfen-System mit Niethülse, das verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen. Der Panel Line Vierteldreh-Schnellverschluss gewährleistet ein präzises, sicheres Einrasten und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen. Southco bietet eine große Auswahl an DZUS® D5 Vierteldreh-Schnellverschlüssen, welche die speziellen Anforderungen für Anwendungen und Zertifizierungen in der Luftfahrttechnik erfüllen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung