D4-X414-285SS

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse

Southco's DZUS<sup>®</sup> D4 Standard-Line Vierteldrehverschluss bietet ein umfassendes Sortiment an Vierteldrehzapfen, montierten Gegenstücke und Zubehör für Schnellzugriffsanwendungen in vielen Branchen, in denen eine sichere, vibrationsbeständige Befestigung erforderlich ist. Das Sortiment umfasst verschiedene Größen und Kopf-/Antriebsvarianten, wahlweise aus Stahl oder Edelstahl mit einer großen Auswahl an schützenden Oberflächenausführungen. Zur Verbesserung des Benutzerkomforts können Sicherungsringe dafür sorgen, dass der Zapfen unverlierbar bleibt, und Druckfedern bieten eine visuelle Bestätigung, dass der Verschluss gesichert ist.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.