D4-SL5-305ZCTNA

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Art der Federmutter Clip- on Aufsteckgegenstück
Größe Size 5
Typ Retaining Ring
Class D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 1219-L5-305-Z3CT
2113ccc9ec3f08befde4fdbb71ad692f15389f24cf8af6d8820b23c09b692beb 18.227.228.194
please type in at least 2 letters...
Loading...