D4-S6-225ZBYNA
Latch
Art der Federmutter | S-Spring |
---|---|
Größe | Size 6 |
Typ | Retaining Ring |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6225-Z3Y |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Art der Federmutter | S-Spring |
---|---|
Größe | Size 6 |
Typ | Retaining Ring |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6225-Z3Y |