D4-FJ6-75
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Size 6, Zylinderkopf mit Schlitz, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Kopfausführung | Zylinderkopf mit Schlitz |
| Größe | Size 6 |
| Zapfenlänge (L) | 19.05 |
| Länge | 19.05 |
| Typ | Tool |
| Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Southco's DZUS<sup>®</sup> D4 Standard-Line Vierteldrehverschluss bietet ein umfassendes Sortiment an Vierteldrehzapfen, montierten Gegenstücke und Zubehör für Schnellzugriffsanwendungen in vielen Branchen, in denen eine sichere, vibrationsbeständige Befestigung erforderlich ist. Das Sortiment umfasst verschiedene Größen und Kopf-/Antriebsvarianten, wahlweise aus Stahl oder Edelstahl mit einer großen Auswahl an schützenden Oberflächenausführungen. Zur Verbesserung des Benutzerkomforts können Sicherungsringe dafür sorgen, dass der Zapfen unverlierbar bleibt, und Druckfedern bieten eine visuelle Bestätigung, dass der Verschluss gesichert ist.