D4-F5-35ZCTNA
Latch
Kopfausführung | Zylinderkopf mit Schlitz |
---|---|
Größe | Size 5 |
Typ | Tool |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1206-535-Z3CT |
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung