D4-AW5T41CBCNA

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Größe Size 5
Typ Tool
Class D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 2501-W20-41-C3C
Mil-Spec MIL-F-5591C

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Latch