D4-AJW4-70SSSENA

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Kopfausführung Flügel
Größe Size 4
Typ Sicherungsscheibe/Sicherungsring
Class D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 121J-W470-SE-SS
3d9ec2ace003809811f86be1c1d7cf1e52c144136bca6f0bfcff3d3098e3e44c 3.15.206.27
please type in at least 2 letters...
Loading...