The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Spezifikationen
Kopfausführung
Zylinderkopf mit Schlitz
Größe
Size 6
Typ
Tool
Class
D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Cage Code
72,794.00
DFCI Number
2601-20-35-Z3CT
Mil-Spec
MIL-F-5591C
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.