D3-319-113-191
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zinkplatte, schwarz chromatiert |
Farbe | Schwarz |
Kopfausführung | Schlitzkopf |
Stud Diameter | 9 mm |
Zapfenlänge (L) | 13.00 |
Länge | 13.00 |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Typ | Tool |
Class | D3 - DZUS® Panex® Vierteldreh-Verschlüsse |
Im Aufbau vergleichbar mit den Rapier-Verschlüssen stellen die Panex Vierteldrehverschlüsse eine technologische Weiterentwicklung dar. Die Panex Verschlusszapfen sind auf Toleranzmaß gedreht und werden in einer erweiterten Auswahl von Kopfformen angeboten. Die Wahl verschiedener Oberflächen der Zapfen oder Ausführungen aus Edelstahl erweitern den Einsatzbereich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung