D2-519-1727-190
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Kopfausführung | Phillips - Large Flange |
| Kreuzschlitz größe | Phillips Recess #3 |
| Größe | Size 9 |
| Stud Diameter | 9 mm |
| Zapfenlänge (L) | 27.00 |
| Länge | 27.00 |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Typ | Tool |
| Class | D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse |
Rentabilität und Effektivität sind die Schlüssel dieser “low-cost” Lösung für Großserien. Sie rasten beim Schließen formschlüssig und vibrationssicher ein. In vier Größen bieten sie mit “schnellem Öffnen und Schließen" eine echte Alternative zu Schraubverbindungen.