D2-517-428-190

DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse, Große Ausführung, Bügelgriff, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Kopfausführung Bügelgriff
Größe Size 7
Stud Diameter 7 mm (0.28 in)
Zapfenlänge (L) 28.00
Länge 28.00
Schaftdurchmesser 7 mm
Typ Tool
Class D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse
Rentabilität und Effektivität sind die Schlüssel dieser “low-cost” Lösung für Großserien. Sie rasten beim Schließen formschlüssig und vibrationssicher ein. In vier Größen bieten sie mit “schnellem Öffnen und Schließen" eine echte Alternative zu Schraubverbindungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.