D2-517-1328-190
DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse, Große Ausführung, Kreuzschlitz, Phillips #2 , Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Glänzend |
Kopfausführung | Phillips - Large Flange |
Kreuzschlitz größe | Phillips Recess #3 |
Größe | Size 7 |
Stud Diameter | 7 mm (0.28 in) |
Zapfenlänge (L) | 28.00 |
Länge | 28.00 |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Typ | Tool |
Class | D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse |
Rentabilität und Effektivität sind die Schlüssel dieser “low-cost” Lösung für Großserien. Sie rasten beim Schließen formschlüssig und vibrationssicher ein. In vier Größen bieten sie mit “schnellem Öffnen und Schließen" eine echte Alternative zu Schraubverbindungen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung