CR-64-0703-50
Latch
Werkstoff | Aluminium |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | CR - Verriegelungssystem mit Kompression |
Kompromislos in Stil, Leistung oder Sicherheit lässt sich dieses preiswerte CR Mehrpunktverriegelungssystem zum Schließen gegen Dichtungen im Außenbereich einsetzen. Der Kipp-Drehhebel ruht geschlossen nahezu bündig in der flachen Blende. Der Verschluss lässt sowohl in ein- wie doppelwandigen Türblättern einsetzen. Neben einem zentral mit Hub schließenden Riegel lassen sich zwei rollengeführte Schließstangen betätigen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung