CR-19-54-35

Verriegelungssystem mit Kompression, Bellcore Elektronik & Öse für Vorhängeschloss, Im Uhrzeigersinn 90°, Zinklegierung, Schwarz pulverberschichtet, UL FTTA2 / FTTA8 Typ 1

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Kopfausführung Bellcore Electronics & Padlock Hasp
Rotation Clockwise 90°
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Werkstoff des Griffes Zinklegierung
Oberfläche des Griffes Schwarz pulverberschichtet
Class CR - Verriegelungssystem mit Kompression
Kompromislos in Stil, Leistung oder Sicherheit lässt sich dieses preiswerte CR Mehrpunktverriegelungssystem zum Schließen gegen Dichtungen im Außenbereich einsetzen. Der Kipp-Drehhebel ruht geschlossen nahezu bündig in der flachen Blende. Der Verschluss lässt sowohl in ein- wie doppelwandigen Türblättern einsetzen. Neben einem zentral mit Hub schließenden Riegel lassen sich zwei rollengeführte Schließstangen betätigen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.