CN-68-3-8

ATCA, “Keying” Blöcke und Führungsstifte

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Vernickelt
Style A1 Backplane, Doppelstift oder Doppelzapfen
Class CN - “Keying” Blöcke und Führungsstifte
Diese robusten Module entsprechen den AdvancedTCA® Spezifikationen für Telekommunikationssysteme – einschließlich eines Falltestes – ohne zusätzlich tragende Elemente einzusetzen. Die Kombinationsvielfalt der Stifte gestattet eine eindeutige Zuordnung der Steckpositionen ihrer Trägerplatinen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :