CM-A-07-N

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Typ Zubehör
Class CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.