CM-3-1B109-NUB
Reigelverschlüß
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Dichtung | Ja |
| Kopfausführung | Mit Schloß |
| CAM Housing Length | 16.00 |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel |
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.