C5-52-35-3

Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Werkzeug, Kreuzschlitz, Phillips, 11-21mm Platte, 29-45mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Kopfausführung Kreuzschlitz, Phillips #2
OP Stärke / Dicke 11.00
Max. Stärke der äußeren Platte 21.00
Grip - Minimum (mm) 29.00
Grip - Maximum (mm) 45.00
Größe Standard
Packungseinheit Layer Packed
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C5 Hebelverschluß mit Dichtung
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.