C2-53-221-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Druckverriegelung, Zylinderschloß, 1-5mm Platte, 18-40mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Integrated Bumper | Ja |
|---|---|
| Werkstoff | Zinklegierung |
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Locking Key Retention |
| Serie | Push to Lock |
| OP Stärke / Dicke | 1.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Profil | Bündig |
| Packungseinheit | Layer Packed |
| Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.