C2-42-145

Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Werkzeug, RIC-Standard Schlüssel, 1-8mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Dichtung Ja
Haltebereichtyp Einstellbar
Kopfausführung RIC-Standard Schlüssel
Serie Standard
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 24.00
Profil Bündig
Packungseinheit Individually Packaged
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C2 Hebelverschlüsse

Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.