AC-40-331-21-MK10
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Griffplatte ohne Schloß, Zylinderschloß, Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten)
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Verriegelungsoption | Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten) |
Art der Montage | Kabel paralell (oder keine Kabel), Montage mit Abstandshalter |
Schlüsselcodierungen | Mit Masterschlüssel, verschieden codiert |
Auslöser Typ | Griffplatte ohne Schloß |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Werkstoff des Griffes | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon mit Edelstahl-Gehäuseeinsatz |
Passende Auslöser | Druckknopf und Griffmulde, R4-Verschluss und AC-Mq |
Actuator Ausführung | Einpunkt, Knebelgriff |
Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung