AC-40-122-11

Betätigungselement, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Druckknopf-Griff, Verriegelung, Umkehrbar R001 (2 Schlüssel enthalten), Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Werkstoff Nylon, schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Verriegelungsoption Abschliessbar, R001 umkehrbar (2 Schlüssel enhalten)
Art der Montage Montage ohne Abstandshalter
Angebrachter Riegel Ja
Auslöser Typ Griffplatte ohne Schloß
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Button Material Nylon with Black Molding
Werkstoff des Griffes Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon mit Zink-Gehäuseeinsatz
Passende Auslöser Druckknopf und Griffmulde, R4-Verschluss und AC-Mq
Actuator Ausführung Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung
Class AC - Auslöser

Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.