AC-40-101-21
Betätigungselement, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Druckknopf-Griff, Nicht schließend, Nylon, Schwarz
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Art der Montage | Kabel paralell (oder keine Kabel), Montage mit Abstandshalter |
| Angebrachter Riegel | Ja |
| Auslöser Typ | Griffplatte ohne Schloß |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Werkstoff des Griffes | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon mit Edelstahl-Gehäuseeinsatz |
| Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.